중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582341713
제품 번호:
2944USX100R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 장비의 이동성과 위치 고정 기능을 함께 갖추도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있으며, ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 장비의 이동성과 위치 고정 기능을 함께 갖추도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템으로 구성되어 있으며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉해야 한다는 점을 반드시 고려해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 재질 기준으로는 강판, 중 등급의 금속 소재로 제작되었습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링으로 구성되고 밀봉 처리되어 이물질 유입을 줄이도록 설계되었습니다. 트레드는 폴리우레탄 소재를 주입 방식으로 성형하였으며 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 129 mm이므로 설치 공간과 장비 간 간섭 여부를 사전에 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 250 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술대, 수술 로봇, 초음파 장치 등 의료 환경 전반이며, 사용 전 각 장비의 하중 조건과 주행 속도 기준을 반드시 확인해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조