중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582340624
제품 번호:
2946USX100R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 장비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 시스템 형식으로 구성되며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral twin은 중앙 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 병원 환경에서 장비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 시스템 형식으로 구성되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 이 피팅 구조는 캐스터 본체와 설치 대상 장비 사이의 연결 안정성을 확보하도록 설계되었으며, 설치 전 장착 구멍의 규격과 프로파일 바의 치수를 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 재질은 강판과 중(中) 소재로 이루어져 있습니다. 스위블 베어링은 회전 방향에 대한 저항을 최소화하여 하중이 걸린 상태에서도 방향 전환을 용이하게 하며, 장비의 조향 안정성 확보에 기여합니다. 휠은 직경 100 mm의 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하고 밀봉 처리하여 내구성과 오염 방지 성능을 높였습니다. 트레드는 전기 전도성 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형한 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 전기 전도성 트레드는 정전기 축적을 억제하여 정전기에 민감한 의료 환경에서 안전한 이동을 지원합니다. 제품의 전체 높이는 129 mm입니다. 정적 하중 용량은 250 kg이며, 동적 하중 용량은 125 kg으로, 4 km/h 속도에서 125 kg, 3 km/h 속도에서 125 kg의 조건이 각각 명시되어 있습니다. 하중 조건은 설계 시 실제 사용 환경과 주행 속도를 고려하여 적용해야 하며, 명시된 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조