중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582443325
제품 번호:
2946UAP150R26-28S45 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral twin은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 정밀한 이동성과 안정적인 고정이 요구되는 의료 및 수술 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입으로 구성되어 있어 호환되는...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral twin은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로, 정밀한 이동성과 안정적인 고정이 요구되는 의료 및 수술 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 타입으로 구성되어 있어 호환되는 프로파일 바에 간편하게 장착할 수 있으며, 설치 전에는 프로파일 바의 규격과 캠 구멍의 위치를 반드시 확인하여야 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되어 구조적 강성을 확보하며, 내부에 정밀 볼 베어링 기반의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 일관된 회전 동작을 제공합니다. 휠의 직경은 150 mm이며, 휠 역시 정밀 볼 베어링으로 지지되어 마찰을 최소화하고 하중을 고르게 전달합니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 재질로 충격 흡수성과 바닥 보호 성능을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 구성되어 경량성과 내구성을 동시에 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 175 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 300 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 이 하중 값은 명시된 조건에서의 기준이므로 실제 적용 시에는 사용 환경과 하중 분포를 함께 고려해야 합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 응용 분야에 사용할 수 있으며, 모든 구성 요소는 정확한 하중 분산과 장기적인 사용 안정성을 고려하여 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
독일 디자인 어워드
독일 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조