메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

중량 의료 장비를 위한 신뢰할 수 있는 이동 솔루션

Integral Twin Load는 캐스터당 최대 250kg의 하중을 지지하며, 높은 비틀림 강성을 바탕으로 이동 중에도 안정성을 유지하고 필요한 위치에 정확하게 고정할 수 있습니다.
중량 의료 장비를 위한 신뢰할 수 있는 이동 솔루션

Integral twin load: 무거운 하중에도 흔들림없이

중량 의료 장비를 위한 신뢰할 수 있는 이동 솔루션

AI 생성
수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 병상과 같은 중량 의료 장비에는 안정적인 이동성과 견고한 지지력이 필수입니다. Integral Twin Load는 캐스터당 최대 250kg의 하중을 지지하며, 높은 비틀림 강성을 바탕으로 이동 중에도 안정성을 유지하고 필요한 위치에 정확하게 고정할 수 있습니다.

주요특징

  • 캐스터당 최대 250kg 하중 지지
  • 높은 비틀림 강성으로 안정적인 위치 유지
  • 강화 용접 강철 하우징 적용
  • 토털 락 및 방향 고정 기능을 갖춘 중앙 잠금 시스템
  • 부드럽고 조용한 작동
  • 휠 직경 150mm

무거운 장비를 위해 개발된 이동 솔루션

수술실, 중환자실 및 전문 의료 환경에서는 무거운 장비를 안전하고 정밀하게 이동시키는 것이 중요합니다. Integral Twin Load는 이러한 요구를 충족하기 위해 개발되었습니다. 높은 비틀림 강성은 장비의 안정적인 위치 유지를 지원하며, 캐스터당 최대 250kg의 하중 지지 능력은 다양한 중량 의료 장비에 충분한 안전 여유를 제공합니다.

이동 시에는 강력하게, 정지 시에는 안정적으로.

Integral Twin Load의 성능은 견고하게 설계된 구조에서 시작됩니다. 강화 용접 강철 하우징, 정밀 베어링, 고하중용 휠 설계를 통해 높은 하중 지지력과 우수한 비틀림 강성을 실현하여 중량 의료 장비를 안정적으로 지지합니다.

중량 의료 장비를 위한 높은 하중 지지력

  • 캐스터당 최대 250kg 하중 지지 
  • 고하중 환경에 적합한 강화 용접 강철 하우징 
  • 고하중용 Maxtech 휠 적용 
  • 휠 내부 스테인리스 정밀 볼 베어링 2개 적용 
  • DIN EN 12531 기준 하중 성능 검증 완료

정확한 위치 고정을 위한 높은 비틀림 강성

  • 강화 용접 강철 하우징으로 측면 하중과 비틀림에 대한 내구성 강화 
  • 스위블 헤드 이중 정밀 볼 베어링 적용 
  • 휠 내부 이중 정밀 볼 베어링 적용 
  • 중앙 잠금 시스템으로 방향 고정 및 완전 잠금 지원

사용은 편리하게, 의료 환경에는 더욱 적합하게

Integral Twin Load는 높은 하중 지지력과 안정성을 제공하면서도 Integral Twin 시리즈의 뛰어난 사용 편의성을 그대로 유지합니다.

비틀림 강성이란?

비틀림 강성(Torsional Rigidity)은 캐스터가 비틀림 하중에 얼마나 안정적으로 저항하는지를 나타내는 성능입니다. 측면 힘이나 회전력, 불균형 하중이 발생하는 환경에서도 장비를 안정적으로 지지하고 위치를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

조작 편의성 및 시스템 통합

  • 차동 구동 방식의 우수한 조향성 
  • 레버 방식의 간편한 중앙 잠금 시스템 
  • 방향 고정, 완전 잠금, 자유 이동의 최대 3단계 설정 
  • 용도에 따른 잠금 강도 조절 가능

의료 환경에 최적화된 설계

  • 적은 힘으로 부드럽고 조용한 작동 
  • 세척이 용이한 매끄러운 표면 
  • 소독제 및 화학물질에 강한 소재 적용

품질 및 디자인

귀사의 의료 장비에 최적의 솔루션을 제안합니다

수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 병상은 물론 다양한 의료 장비에 적합한 이동 솔루션을 제공해 드립니다. TENTE 전문가와 함께 귀사의 장비에 가장 적합한 캐스터를 찾아보십시오.

귀사의 의료 장비에 최적의 솔루션을 제안합니다
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.

자주 묻는 질문

Integral Twin Load는 높은 하중 지지력과 안정적인 위치 고정이 필요한 중량 의료 장비에 적합합니다. 대표적으로 수술대, 수술 로봇, 비만 환자용 병상, 각종 장비가 추가된 중환자용 병상 및 기타 중량 의료기기에 사용할 수 있습니다.
Integral Twin Load는 캐스터당 최대 250kg의 하중을 지지합니다. 높은 안정성과 이동성이 요구되는 중량 의료 장비에 충분한 성능을 제공합니다.
비틀림 강성은 캐스터가 비틀림이나 변형에 얼마나 안정적으로 저항하는지를 나타내는 성능입니다. 측면 하중, 회전력 또는 불균형 하중이 발생하는 환경에서 특히 중요한 요소입니다.
강화 용접 강철 하우징과 스위블 헤드 및 휠에 적용된 이중 정밀 볼 베어링 설계를 통해 뛰어난 안정성과 내구성을 제공합니다.
높은 하중 지지력과 안정성은 물론, 우수한 조향성, 편리한 중앙 잠금 시스템, 부드럽고 조용한 작동, 세척이 쉬운 표면, 화학물질에 강한 소재 적용 등 의료 환경에 필요한 다양한 장점을 제공합니다.