메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.42 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
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
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 실내 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 면에 고정할 때 하중을 구조물 전체에 고르게 분산시키며, 장비 본체와 안정적인 결합을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 특성을 확보하였습니다. 이 스위블 베어링은 하우징 내부에서 휠 어셈블리의 방향 전환을 담당하므로 이물질 유입을 방지하는 것이 중요합니다. 휠은 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 저항을 낮추고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 적용되어 바닥면과의 접촉 상태를 유지하며, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 균형을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 163mm로, 장비 하부의 제한된 높이 조건에서도 설치 가능한 컴팩트한 규격을 갖추고 있습니다. 설치 전에는 플레이트 체결 부위의 체결 상태와 평탄도를 점검하고, 주기적으로 베어링 상태와 트레드 마모 여부를 확인하여 사용 수명을 관리하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도 조건에서 100kg입니다. 따라서 설계 시 정지 상태에서는 최대 200kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 100kg을 초과하지 않도록 하중을 산정하고 운용 조건을 검토해야 합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물의 하부에 체결하는 방식으로 설치되며, 고정 부위의 기계적 안정성을 확보합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 원활하고 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 휠 축부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 구름 성능을 향상시킵니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지력을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 구조적 신뢰성을 높였습니다. 전체 높이는 163 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 용이하도록 설계되었으며, 설치 전 장비의 높이 여유를 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로 정지 상태에서 최대 200 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 반면 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg이므로, 이동 중에는 하중을 100 kg 이하로 제한하여 운용하는 것을 권장합니다. 이러한 하중 사양은 장비 설계 시 안전 계수를 고려한 기준으로 활용되어야 합니다. 이 제품은 침대나 카트처럼 하중이 반복적으로 가해지는 환경에서 사용되므로, 정기적인 육안 점검을 통해 휠 표면 마모와 스위블 베어링의 회전 상태를 확인하는 것이 바람직합니다. 또한 정적 하중과 동적 하중의 차이를 명확히 이해하고, 실제 운용 조건에 맞는 하중 설정과 사용 한계를 문서화하여 관리해야 합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg