방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
제품 번호:
5071PJH100P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 바꿀 수 있으며 필요 시 방향을 고정할 수 있는 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입이 아닌 직사각형 형태의 플레이트...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 바꿀 수 있으며 필요 시 방향을 고정할 수 있는 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식이 아니라, 직사각형 형태의 플레이트 방식을 채택한 직사각형 플레이트 구조가 아니라 직사각형 플레이트 타입입니다. 이 제품의 피팅 유형은 직사각형 플레이트 타입입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 부드럽고 안정적인 회전 동작을 구현합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 플레이트 베어링 방식의 플레인 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 마감되어 바닥면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 138 mm입니다. 정적 하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중은 100 kg입니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 산업용 작업대 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)