메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 안정적인 이동과 확실한 고정이 필요한 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장비 본체에 견고하게 체결할 수 있어 설치 후에도 하중이 고르게 분산됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 상부에 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 방향 전환 시 부드럽고 정밀한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성을 확보하였습니다. 휠 베어링은 플레인 베어링을 적용하여 구동 시 마찰 손실을 줄였고, 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접지 안정성을 높였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 장비의 높이 기준을 맞추기에 적합한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중은 200 kg이며, 동적 하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 정적 하중은 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중 적용 가능한 허용 하중이므로 사용 환경에 따라 두 값을 모두 고려해야 합니다. 주요 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자이며, 각 용도에서 요구되는 이동성과 안정성을 충족하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.48 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 바꿀 수 있으며 필요 시 방향을 고정할 수 있는 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입이 아닌 직사각형 형태의 플레이트 방식이 아니라, 직사각형 형태의 플레이트 방식을 채택한 직사각형 플레이트 구조가 아니라 직사각형 플레이트 타입입니다. 이 제품의 피팅 유형은 직사각형 플레이트 타입입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 부드럽고 안정적인 회전 동작을 구현합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 플레이트 베어링 방식의 플레인 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 마감되어 바닥면과의 마찰 특성과 충격 흡수 성능을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 138 mm입니다. 정적 하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중은 100 kg입니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 산업용 작업대 등입니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
회전 캐스터 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 지름을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질과 폴리프로필렌 바디 재질로 구성되어 있고, 플레인 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 139mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg