방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
제품 번호:
5071PJH125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동이 잦은 장비와 설비의 하부에 적용하여 방향 전환과 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 형상으로 구성되어 장착 대상 구조물에 일...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동이 잦은 장비와 설비의 하부에 적용하여 방향 전환과 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 형상으로 구성되어 장착 대상 구조물에 일체형으로 결합할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 하였으며, 하우징 소재는 폴리아미드를 사용하여 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전 시 마찰이 균일하게 유지됩니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 조건에 대응하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 성형되어 부품 간 기본 구조를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 162 mm로, 설치 공간의 여유 높이를 산정할 때 기준 치수로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 하중까지 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 주행 속도 3 km/h 조건에서 규정된 값으로 이동 상태의 허용 하중을 의미합니다. 따라서 설계 단계에서는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 적용해야 하며, 주행 속도가 규정 조건을 초과하는 경우에는 별도의 검토가 필요합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)