메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 열가소성 고무 트레드 재질과 폴리프로필렌 바디 재질로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 162mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정 부위인 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어, 장착 대상 구조물에 고정하여 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 회전 동작이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 바닥과 직접 접촉하는 트레드는 열가소성 고무로 이루어져 주행 시 바닥면과의 접촉 특성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채용하여 구조가 단순하며 하중을 안정적으로 지지하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이며, 설치 공간과 장착 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 동적 하중 용량은 3 km/h의 주행 속도에서 100 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동적 하중 한계인 100 kg을 초과하지 않도록 적재 중량과 주행 속도를 관리해야 하며, 적용 장비의 전체 하중이 이 기준 내에 있는지 사전에 확인하는 것이 필요합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동이 잦은 장비와 설비의 하부에 적용하여 방향 전환과 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 형상으로 구성되어 장착 대상 구조물에 일체형으로 결합할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하게 이루어지도록 하였으며, 하우징 소재는 폴리아미드를 사용하여 구조적 안정성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전 시 마찰이 균일하게 유지됩니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접촉 조건에 대응하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 성형되어 부품 간 기본 구조를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 162 mm로, 설치 공간의 여유 높이를 산정할 때 기준 치수로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 하중까지 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 주행 속도 3 km/h 조건에서 규정된 값으로 이동 상태의 허용 하중을 의미합니다. 따라서 설계 단계에서는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 적용해야 하며, 주행 속도가 규정 조건을 초과하는 경우에는 별도의 검토가 필요합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 사용할 수 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동 중 방향 전환과 정지 상태에서의 고정이 모두 필요한 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물에 직접 체결할 수 있으며, 별도의 플레이트 없이 설치 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 하우징이 휠 어셈블리를 안정적으로 지지하며 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고 접지면에는 열가소성 고무 트레드가 적용되어 바닥면과의 접촉 특성과 주행 시 충격 흡수에 유리합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전부의 구조가 단순하며, 일정한 회전 저항을 유지하는 데 적합합니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이므로, 설치 공간과 장비 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg이 규정되어 있으며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중 한계와 동하중 조건을 구분하여 적용하고, 주행 중 하중이 동하중 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 권장됩니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg