휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
제품 번호:
5075PJH125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동 중 방향 전환과 정지 상태에서의 고정이 모두 필요한 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물에 직접 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동 중 방향 전환과 정지 상태에서의 고정이 모두 필요한 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물에 직접 체결할 수 있으며, 별도의 플레이트 없이 설치 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 하우징이 휠 어셈블리를 안정적으로 지지하며 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고 접지면에는 열가소성 고무 트레드가 적용되어 바닥면과의 접촉 특성과 주행 시 충격 흡수에 유리합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전부의 구조가 단순하며, 일정한 회전 저항을 유지하는 데 적합합니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이므로, 설치 공간과 장비 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg이 규정되어 있으며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중 한계와 동하중 조건을 구분하여 적용하고, 주행 중 하중이 동하중 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 권장됩니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)