메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 직경 125mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 162mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.64 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동 중 방향 전환과 정지 상태에서의 고정이 모두 필요한 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어 장비 프레임이나 구조물에 직접 체결할 수 있으며, 별도의 플레이트 없이 설치 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 하우징이 휠 어셈블리를 안정적으로 지지하며 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고 접지면에는 열가소성 고무 트레드가 적용되어 바닥면과의 접촉 특성과 주행 시 충격 흡수에 유리합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식으로 구성되어 축 회전부의 구조가 단순하며, 일정한 회전 저항을 유지하는 데 적합합니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이므로, 설치 공간과 장비 바닥 간 간섭 여부를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg이 규정되어 있으며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중 한계와 동하중 조건을 구분하여 적용하고, 주행 중 하중이 동하중 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 권장됩니다. 이러한 사양을 바탕으로 Galea는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg