방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
제품 번호:
5071PJH100R05-28x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
갈레아(Galea)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용되는 제품입니다. 피팅은 고체 스템과 원형 구조로 구성되어 있으며, 장비 프레임에 안정적으로 결...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
갈레아(Galea)는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용되는 제품입니다. 피팅은 고체 스템과 원형 구조로 구성되어 있으며, 장비 프레임에 안정적으로 결합됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었고, 회전 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 360도 자유로운 선회가 가능합니다. 휠은 직경 100mm이며, 베어링은 플레인 베어링(Plain Bearing)이 적용되었습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무(열가소성 엘라스토머 계열) 대신 폴리우레탄 계열이 아닌 열가소성 엘라스토머 소재의 원형 고무 트레드로 구성되어 있으며, 바닥 손상을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 139mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 속도 3km/h 기준 동적 하중 용량은 100kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)