메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 주행 성능과 안정적인 방향 고정이 요구되는 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 이 제품은 피팅, 하우징, 휠의 역할이 명확히 구분되어 있으며, 각 구성 요소의 사양과 하중 특성을 체계적으로 이해할 수 있도록 정리하였습니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임과의 체결 구조가 단순하고 견고하며, 설치 후에도 안정적인 고정 상태를 유지할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 회전 동작을 담당하는 스위블 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 원활한 회전이 가능하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 저항을 줄이기 위해 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 구조적 안정성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 162 mm이므로 장비의 설치 공간을 고려하여 적용 여부를 검토할 필요가 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 적용 시 동적 하중 조건과 주행 속도를 반드시 확인해야 합니다. 주요 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자이며, 각 용도에 맞는 하중 및 사용 환경 조건을 고려하여 선정하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)