방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
제품 번호:
5071PJP100P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장착 면에 평...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장착 면에 평평하게 밀착되도록 설계되어 체결 과정이 단순하고 설치 후 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하고 있어 방향을 전환할 때 회전 저항을 줄이고 원활한 360도 선회 동작을 제공합니다. 하우징 내부의 베어링 구조는 하중이 여러 접촉점으로 분산되도록 하여 회전 중에도 축 방향과 반경 방향의 힘을 안정적으로 지지합니다. 휠은 지름 100 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링을 적용하여 축 회전 시 발생하는 마찰을 최소화하고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 바닥과의 접지력을 확보하며, 충격 흡수 특성을 통해 주행 중 발생하는 진동과 소음을 줄입니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 만들어져 경량성과 내충격성, 내화학성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 장비의 지상고를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계산해야 하며, 플레이트 장착 면에서 휠 하단까지의 간섭 여부도 함께 확인하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이고, 이 값은 3 km/h의 주행 속도를 기준으로 한 수치입니다. 따라서 실제 운용 환경에서 이동 중 가해지는 하중이 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사전에 조건을 확인하고, 주행 속도가 기준값을 넘는 경우에는 별도의 하중 검토를 수행하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)