메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 수평 장착 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 면의 형상에 맞춰 고정 작업을 간단하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 저항을 줄이고 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 주행 중 마찰 손실을 최소화하고 안정적인 회전 특성을 유지합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고, 주행 시 발생하는 소음과 진동을 완화하는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내충격성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용이 가능합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 200 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중은 100 kg이며, 주행 속도 3 km/h 조건에서 허용되는 최대 하중입니다. 따라서 주행 상태에서의 하중은 정적 하중 기준보다 낮게 적용해야 하며, 실제 설계 및 운용 시에는 이러한 하중 기준과 속도 조건을 반드시 준수하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로 구성되어 있으며, 장착 면에 평평하게 밀착되도록 설계되어 체결 과정이 단순하고 설치 후 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하고 있어 방향을 전환할 때 회전 저항을 줄이고 원활한 360도 선회 동작을 제공합니다. 하우징 내부의 베어링 구조는 하중이 여러 접촉점으로 분산되도록 하여 회전 중에도 축 방향과 반경 방향의 힘을 안정적으로 지지합니다. 휠은 지름 100 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링을 적용하여 축 회전 시 발생하는 마찰을 최소화하고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 바닥과의 접지력을 확보하며, 충격 흡수 특성을 통해 주행 중 발생하는 진동과 소음을 줄입니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 만들어져 경량성과 내충격성, 내화학성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 138 mm로, 설치 공간과 장비의 지상고를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계산해야 하며, 플레이트 장착 면에서 휠 하단까지의 간섭 여부도 함께 확인하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이고, 이 값은 3 km/h의 주행 속도를 기준으로 한 수치입니다. 따라서 실제 운용 환경에서 이동 중 가해지는 하중이 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사전에 조건을 확인하고, 주행 속도가 기준값을 넘는 경우에는 별도의 하중 검토를 수행하시기 바랍니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
회전 캐스터 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 139mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg