방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
제품 번호:
5071PJP100R05-28x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계된 이동 지지 부품입니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계된 이동 지지 부품입니다. 피팅은 고체 스템, 원형 타입으로 구성되어 있어 장착 대상 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 연결부의 기계적 강성을 확보하는 데 적합한 형태입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 바퀴가 하중을 받는 상태에서도 방향을 원활하게 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 휠 어셈블리를 지지하고 회전 중심을 유지하는 역할을 수행합니다. 휠의 직경은 100mm이며, 바퀴 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 고려하였습니다. 트레드는 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보합니다. 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 동작을 지원하며, 장기간 사용 시에도 안정적인 주행 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 베어링은 반복적인 방향 전환 시에도 안정적인 작동을 유지하도록 고려되었습니다. 제품의 전체 높이는 139mm이므로, 설치 공간과 장착 높이, 그리고 주변 장비와의 간섭 여부를 산정할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 3km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 100kg으로, 주행 중에는 정적 용량보다 낮은 하중 기준을 적용해야 합니다. 따라서 설계 단계에서 실제 하중 조건과 주행 속도를 확인하고, 사용 환경에 맞는 허용 하중 범위 내에서 운용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)