토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
제품 번호:
5077PJP125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 고체 스템 방식의 원형 피팅(고체 스템, 원형)을 채택하여 설치 기기의 마...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 고체 스템 방식의 원형 피팅(고체 스템, 원형)을 채택하여 설치 기기의 마운팅 구멍에 견고하게 체결되며, 별도의 나사 조립 없이도 안정적인 고정력을 확보할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰을 최소화하고 저소음 주행을 실현합니다. 휠 트레드에는 열가소성 고무 소재가 사용되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 성능을 높였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 가볍고 내구성이 뛰어납니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 높이 계획을 수립해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 수치까지 안전하게 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서 이 하중까지 안정적으로 이동할 수 있습니다. 설계 시 실제 적재 하중이 정격 값을 초과하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)