휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582379457
제품 번호:
5075PJP125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 고체 스템 형식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 설...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 고체 스템 형식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 설치 대상 프레임이나 구조물에 체결하여 캐스터 전체를 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 하중이 걸린 상태에서도 방향 전환이 원활하게 이루어지도록 합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 안정적인 주행 성능을 확보하였습니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 특성을 제공하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 가볍고 취급이 용이합니다. 제품의 전체 높이는 162 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 가능한 컴팩트한 외형을 갖추고 있습니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지원하며, 이동 상태에서의 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 장비의 총중량과 하중 분포를 면밀히 검토하여 캐스터의 수량과 배치를 결정해야 하며, 동하중 한계를 초과하는 운용은 피해야 합니다. 정기적인 점검을 통해 베어링과 트레드의 마모 상태를 확인하면 제품의 수명과 운용 안전성을 지속적으로 유지할 수 있습니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)