메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070PJP125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395020
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
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
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 고체 스템 형식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 설치 대상 프레임이나 구조물에 체결하여 캐스터 전체를 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 하중이 걸린 상태에서도 방향 전환이 원활하게 이루어지도록 합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 최소화하고 안정적인 주행 성능을 확보하였습니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 특성을 제공하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 가볍고 취급이 용이합니다. 제품의 전체 높이는 162 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용이 가능한 컴팩트한 외형을 갖추고 있습니다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg을 지원하며, 이동 상태에서의 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 단계에서는 장비의 총중량과 하중 분포를 면밀히 검토하여 캐스터의 수량과 배치를 결정해야 하며, 동하중 한계를 초과하는 운용은 피해야 합니다. 정기적인 점검을 통해 베어링과 트레드의 마모 상태를 확인하면 제품의 수명과 운용 안전성을 지속적으로 유지할 수 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg