메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 고정과 자유 회전 기능이 함께 요구되는 이동식 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 타입이며 원형 구조를 갖추고 있어 장비 프레임이나 가구 하부에 체결하여 사용하며, 설치 시 고정 위치와 방향을 기준에 맞게 확보하는 것이 중요합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 상부 피팅과 휠 어셈블리 사이에서 회전 운동을 지지합니다. 이 구조는 회전 방향으로 하중을 분산시켜 방향 전환 시의 안정성을 높이는 역할을 합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무로 형성되어 바닥면과의 접지 특성을 확보하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 구조 부품의 무게를 줄이는 데 기여합니다. 전체 높이는 162 mm로, 장비의 지상고와 설치 공간을 설계할 때 이 수치를 기준으로 간섭 여부를 검토해야 합니다. 정하중은 200 kg으로 정지 상태에서 허용되는 하중을 의미하며, 동하중은 3 km/h의 이동 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이동 중의 하중 조건을 설계할 때에는 동하중 값을 기준으로 적용해야 하며, 정하중과 동하중을 혼용하지 않는 것이 바람직합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5071PJP125R05-22x40
EAN
4031582368499
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 고체 스템 방식의 원형 피팅(고체 스템, 원형)을 채택하여 설치 기기의 마운팅 구멍에 견고하게 체결되며, 별도의 나사 조립 없이도 안정적인 고정력을 확보할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정밀한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰을 최소화하고 저소음 주행을 실현합니다. 휠 트레드에는 열가소성 고무 소재가 사용되어 바닥면과의 접지력과 충격 흡수 성능을 높였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 가볍고 내구성이 뛰어납니다. 제품의 전체 높이는 162 mm이며, 설치 공간 확보 시 이 치수를 기준으로 높이 계획을 수립해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 수치까지 안전하게 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서 이 하중까지 안정적으로 이동할 수 있습니다. 설계 시 실제 적재 하중이 정격 값을 초과하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 구현하였고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
회전 캐스터 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드 재질로 구성되어 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 162mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg