메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있으며, 설치 대상 구조물에 고정하여 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징은 회전부와 휠 어셈블리를 함께 수용하며, 하중을 피팅 쪽으로 전달하는 역할을 합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 부품의 마찰을 줄이고 정밀한 움직임을 지원합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 제품의 기본 구성 재료를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 이 치수를 기준으로 설치 공간과 장비 높이 요건을 사전에 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 최대 200 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도로 이동할 때 적용되는 기준입니다. 따라서 주행 중에는 하중을 100 kg 이하로 제한하여 사용하는 것이 권장됩니다. 정적 하중과 동적 하중은 서로 다른 조건에서 적용되는 기준이므로, 설계 단계에서 두 기준을 각각 검토하고 안전 계수를 고려하여 운용해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.6 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 139mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 응용 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식이며 원형 형상으로 구성되어 있어 대상 장비의 구조물에 직접 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 안정성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 주행 시 회전 저항을 최소화하도록 구성되었습니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접지 성능을 확보하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 구조적 균형을 유지합니다. 이러한 소재와 베어링의 조합은 하우징과 휠이 각각 맡는 지지 및 회전 기능을 명확히 분리하여 설계 검토를 단순화합니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이므로 설치 공간과 장착 높이 산정 시 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양은 정지 상태에서 지지할 수 있는 정적 하중 200 kg과, 3 km/h의 주행 속도에서 허용되는 동적 하중 100 kg으로 구분하여 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 환경에서는 주행 중 동적 하중이 100 kg을 초과하지 않도록 하중 조건을 관리하여야 하며, 정적 하중 한계 역시 설치 전 반드시 확인해야 합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로, 장비 본체에 견고하게 체결되어 하중을 안정적으로 전달하는 구조를 갖추고 있습니다. 고체 스템 구조는 중공 구조에 비해 체결 부위의 일체감이 높아 장비 설치 시 흔들림을 줄이는 데 기여합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 구현합니다. 하우징과 베어링의 조합은 휠이 하중을 받는 동안에도 회전 축을 일정하게 유지하도록 설계되어 방향 전환 시 예측 가능한 거동을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 낮추고 주행 시 부드러운 움직임을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 제품의 경량화와 구조적 균형을 도모하였습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 가지며 설치 높이 설계 시 기준 치수로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 하중 조건을 반드시 확인하여 사용해야 합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg