휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Galea
EAN:
4031582379310
제품 번호:
5075PJP100R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로, 장비 본체에 견고하게...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로, 장비 본체에 견고하게 체결되어 하중을 안정적으로 전달하는 구조를 갖추고 있습니다. 고체 스템 구조는 중공 구조에 비해 체결 부위의 일체감이 높아 장비 설치 시 흔들림을 줄이는 데 기여합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 구현합니다. 하우징과 베어링의 조합은 휠이 하중을 받는 동안에도 회전 축을 일정하게 유지하도록 설계되어 방향 전환 시 예측 가능한 거동을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 낮추고 주행 시 부드러운 움직임을 제공합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되어 제품의 경량화와 구조적 균형을 도모하였습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm로, 제한된 설치 공간을 가진 장비에도 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 가지며 설치 높이 설계 시 기준 치수로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 100 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정적 및 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 하중 조건을 반드시 확인하여 사용해야 합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)