메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 형태의 원형 구조로 되어 있어 설치 대상 구조물에 견고하게 결합되며, 하중이 연결부에 집중되는 조건에서도 안정적인 장착 상태를 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 휠이 회전 방향으로 원활하게 움직이고 방향 전환 시 저항을 최소화합니다. 방향 잠금 장치는 필요 시 휠의 회전을 고정하여 직진 안정성을 확보하며, 이동 중 의도하지 않은 방향 변화를 억제합니다. 휠 직경은 125 mm이며, 휠 본체는 폴리프로필렌, 트레드는 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접지 특성과 충격 흡수 성능을 함께 고려하였습니다. 휠 축에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 구름 저항과 부드러운 주행 성능을 제공하며, 반복적인 하중 조건에서도 일관된 회전 특성을 유지합니다. 전체 높이는 162 mm이며, 휠 직경 125 mm와 함께 설치 공간과 바닥면으로부터의 높이를 산정할 때 기준 치수로 활용할 수 있고, 장비 전체의 높이 설계와 간섭 여부 검토에도 직접 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 3 km/h 기준 100 kg입니다. 따라서 실제 적용 시에는 정지 상태의 최대 하중과 이동 중 하중 조건을 구분하여 검토해야 하며, 동적 조건에서는 정적 용량보다 낮은 값을 기준으로 설계하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 구현하였고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 주행감을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 의료 및 서비스 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg