메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하고, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 주행을 보장합니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070YGH100P60-90x70
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.46 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 및 서비스 환경에서 안전하고 효율적인 이동성을 제공합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg