메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 의료 및 서비스 장비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 취부부는 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 프레임에 안정적으로 고정할 수 있으며, 볼트 체결 방식으로 설치할 수 있습니다. 설치 전에는 기준면의 평탄도와 강성을 확인하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 갖추고 있으며, 볼 레이스 2회가 적용된 스위벨 베어링을 내장하여 방향 전환 시 부드럽고 정확한 회전 동작을 구현합니다. 하우징 구조는 스위벨 회전부와 취부부 사이의 하중 전달 경로를 단순화하여 충격 하중이 특정 지점에 집중되지 않도록 설계되었습니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로, 플레인 베어링 방식으로 지지되어 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 가능하게 합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면에 대한 충격 흡수성과 마모 저항성을 제공하며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되며 전기 전도성을 갖추고 있어 트레드와 함께 전기적 안전성을 높여 줍니다. 전체 높이는 138 mm이며, 제품 설치 시 높이 제약 조건을 고려하여 장비 설계에 반영해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h의 주행 속도에서 100 kg으로 규정되어 있으므로 사용 조건에 따라 허용 하중을 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.48 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하고, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 주행을 보장합니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계된 제품이다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 캐스터를 대상 장비의 프레임이나 바닥판에 체결하는 역할을 하며, 직사각형 형상은 장착 시 정렬을 용이하게 하고 설치 면적을 효율적으로 활용할 수 있도록 한다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 휠 조향 시 원활한 회전 동작을 제공한다. 이 하우징과 스위블 베어링의 조합은 방향 전환 시 마찰 저항을 줄여 조작력을 낮추는 효과가 있으며, 방향 잠금 장치와 함께 사용하면 이동 중 의도하지 않은 방향 변화를 방지할 수 있다. 휠의 직경은 100 mm이며, 하중을 지지하는 베어링으로 플레인 베어링을 채택하였다. 플레인 베어링 방식은 구조가 단순하여 유지보수 부담이 적고, 고정 하중 환경에서 안정적인 회전 특성을 보인다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 확보하고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재로 구성되어 정전기 축적을 억제하는 데 기여한다. 제품의 전체 높이는 138 mm이며, 설치 공간 설계 시 이 치수를 기준으로 수직 여유를 검토할 필요가 있다. 하중 사양으로는 정하중 200 kg과 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 100 kg이 규정되어 있으므로, 설계 시 정적 및 동적 부하를 구분하여 안전 계수를 적용해야 한다. 특히 케이터링 카트와 식사 배달 시스템처럼 반복적인 이동이 요구되는 환경에서는 동하중 조건을 충분히 고려하여 적용 여부를 판단하는 것이 바람직하다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg