메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 125mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 정전기 방지 성능을 구현합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 적용했습니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5070YGH125P60-90x70
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
163 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.44 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 홀 길이(최소)
60 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
50 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 토탈락 장치를 작동하면 휠 회전과 캐스터 선회가 동시에 제한되어 사용 중 위치를 안정적으로 고정할 수 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로, 장비 프레임 또는 지지 구조에 체결되어 하중을 본체로 전달합니다. 설치 시 체결면의 평탄도를 확인하여 편심 하중이 발생하지 않도록 해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 선회 동작을 지지합니다. 두 개의 볼 레이스가 하중을 분산시켜 선회 저항을 낮추고 원활한 방향 전환 성능을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 구조가 단순하고 회전 저항이 안정적입니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접촉에서 충격을 흡수하며, 바디는 전기 전도성 폴리프로필렌으로 제작되어 정전기 축적 환경에서 전하 방출에 기여합니다. 제품의 전체 높이는 163 mm로, 장비 하부 간격과 설치 높이 산정 시 기준값으로 활용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 200 kg이며, 동하중 용량은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중이고 동하중은 이동 중 허용되는 하중이므로, 실제 적용 시 총 하중과 주행 속도를 함께 검토하여 여유를 두고 선정해야 합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 이동체 하부에 안정적으로 결합할 수 있으며, 설치 시 하중이 고르게 분산되도록 체결 면을 충분히 확보하는 것이 권장됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 캐스터 본체가 수직축을 중심으로 원활하게 회전하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 125 mm의 규격을 갖추고 있으며, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구조가 단순하고 내구성이 우수합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접지 성능을 확보하며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 방전이 요구되는 환경에서도 활용할 수 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되며 전기 전도성을 함께 갖추고 있고, 이동 및 정지 조작 시 안정적인 기계적 특성을 유지하도록 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 163 mm이며, 이는 캐스터 설치 시 장착 높이 계획에 반영해야 하는 핵심 치수입니다. 정하중 용량은 200 kg으로, 정지 상태에서 캐스터 한 개가 지지할 수 있는 최대 허용 하중을 의미합니다. 동하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도로 이동하는 조건에서 허용되는 하중 값입니다. 따라서 실제 설계 시에는 주행 속도와 충격 조건을 고려하여 동하중 한계를 기준으로 여유 계수를 적용하는 것이 바람직합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg