토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
제품 번호:
5077YGH125P60-90x70
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 토탈락 장치를 작동하면 휠 회전과 캐스터 선회가 동시...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 이동성과 위치 고정이 함께 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 토탈락 장치를 작동하면 휠 회전과 캐스터 선회가 동시에 제한되어 사용 중 위치를 안정적으로 고정할 수 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로, 장비 프레임 또는 지지 구조에 체결되어 하중을 본체로 전달합니다. 설치 시 체결면의 평탄도를 확인하여 편심 하중이 발생하지 않도록 해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 선회 동작을 지지합니다. 두 개의 볼 레이스가 하중을 분산시켜 선회 저항을 낮추고 원활한 방향 전환 성능을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm이며 플레인 베어링을 적용하여 구조가 단순하고 회전 저항이 안정적입니다. 트레드는 전기 전도성을 갖춘 열가소성 고무로 구성되어 바닥면과의 접촉에서 충격을 흡수하며, 바디는 전기 전도성 폴리프로필렌으로 제작되어 정전기 축적 환경에서 전하 방출에 기여합니다. 제품의 전체 높이는 163 mm로, 장비 하부 간격과 설치 높이 산정 시 기준값으로 활용해야 합니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 200 kg이며, 동하중 용량은 주행 속도 3 km/h 조건에서 100 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중이고 동하중은 이동 중 허용되는 하중이므로, 실제 적용 시 총 하중과 주행 속도를 함께 검토하여 여유를 두고 선정해야 합니다.
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)