고정 캐스터 250 mm
Omikron twin
EAN:
4031582394320
제품 번호:
9958FTP250P66 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 325mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 5760kg을 견딜 수 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2400kg, 시속 4km에서 2880kg으로 설정되어 있어, 다양한 운송 환경과 속도 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 산업용 운송 장비 및 중장비 이동 시스템에 적합한 고성능 캐스터로서의 위치를 확립합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화