메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움이 특징이고, 스윙 베어링으로는 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고 주물 재질의 휠 본체를 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 255mm입니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652FTP200P64 CL97
EAN
4031582314755
S4 자재 번호
990829110
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
전체 너비
140 mm
4km/h에서의 적재 용량
1680 kg
6km/h에서의 적재 용량
1400 kg
정지 중 하중용량
2800 kg
총높이
255 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
14.05 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
140 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
색상
아연-철(투명)
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
370 mm
오프셋
65 mm
회전 반경
185 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
200 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Kappa load
9650FTP200P64 CL97

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질을 사용하여 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 255mm이며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움을 특징으로 하며, 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 탑재한 스위블 베어링 구조로 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 내구성과 안정성을 보장합니다. 전체 높이는 255mm이며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg