메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 설계되었습니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 속도 3km/h에서 2,400kg, 속도 6km/h에서 2,000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9650MOP150P64 HL80
EAN
4031582474848
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
2400 kg
6km/h에서의 적재 용량
2000 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
제품명
Kappa load
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
266 mm
오프셋
58 mm
회전 반경
133 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
80 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Kappa load
9651TOO150P63

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg이고 정적 하중 용량은 1920kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
Kappa load
9652TOO150P63

Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 200mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg이고 정적 하중 용량은 1920kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg