메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 245mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 3360kg의 뛰어난 안정성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg으로 설정되어 있어, 다양한 운영 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 산업용 운송 및 물류 장비에 필요한 높은 신뢰성과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9688FTP200P64
EAN
4031582480955
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
1680 kg
6km/h에서의 적재 용량
1400 kg
정지 중 하중용량
3360 kg
총높이
245 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
7.98 kg
제품명
Kappa
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
14 mm
플레이트 홀 길이(최대)
140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 200 mm
Novatech
FTP 200x60-Ø25 HL60

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 60mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 25mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 2400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1200kg, 시속 4km/h에서 1440kg입니다.

200 mm
1440 kg
200 mm
1440 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 200 mm
Kappa
9680FTP200P63 CL67 WH-w60

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 장착된 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착된 주조 재질의 휠 몸체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 245mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60

Kappa는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 장비입니다. 본 제품은 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 설치되며, 주철 또는 단조철로 제작된 무거운 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 주물 재질의 휠 바디에 주조 폴리우레탄 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1000kg, 시속 4km/h에서 1200kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa
9681FTP200P63 CL67 WH-w60

Kappa는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며 정밀 볼 베어링으로 지지되고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 245mm이며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1000kg, 시속 4km에서 1200kg의 성능을 제공합니다. Kappa 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg