회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
제품 번호:
9682FTP300P64-80
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 응용 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로, 설치 면에 고정되어 캐스터 본체를 안정적으로 지지하며 장비 프레임과의 체결 구조를 단순하게 구성할 수 있습니다. 하우징에는 회전 베어링으로서 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 제공합니다. 하우징의 재질 항목은 주철 또는 단조철, 무거움으로 명시되어 있으며, 이는 반복적인 하중이 가해지는 환경에서 구조적 강성을 확보하기 위한 선택입니다. 휠은 직경 300 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 하중 하에서도 안정적인 회전 특성을 유지합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주조 항목으로 구성되며, 휠 본체는 주물 재질로 제작되어 기계적 강도를 확보합니다. 제품의 전체 높이는 355 mm이므로 설계 단계에서 장비의 지상고 및 공간 배치를 검토할 때 참고해야 합니다. 정적 하중 용량은 4800 kg이며, 동적 하중 용량은 6 km/h 속도에서 2000 kg, 4 km/h 속도에서 2400 kg으로 규정되어 있어 운행 속도에 따른 허용 하중을 구분하여 적용해야 합니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
고정된 장착 플레이트
너트 및 볼트 킹핀으로 고정된 장착 플레이트
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용