메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 제작되었고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 몸체는 주물 재질로 이루어져 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 305mm입니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9688FTP250P64
EAN
4031582480962
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
2160 kg
6km/h에서의 적재 용량
1800 kg
정지 중 하중용량
4320 kg
총높이
305 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
18.84 kg
제품명
Kappa
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
14 mm
플레이트 홀 길이(최대)
140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 60mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1400kg, 시속 4km/h에서 1680kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg