고정 캐스터 300 mm
Omikron 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 300mm이며, 전체 높이는 370mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3,120kg, 6km/h에서 2,600kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 6,240kg까지 견딜 수 있어 중량물 운반 및 고하중 산업 환경에서의 사용에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 400 mm
Omikron 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거운 하중에도 견고한 내구성을 보장하며, 바퀴는 강판 무거움 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전과 긴 수명을 실현하며, 바퀴 직경은 400mm, 전체 높이는 470mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3840kg, 6km/h에서 3200kg이며, 정적 하중 용량은 7680kg으로 중량물 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 250 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이며 전체 높이는 325mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2880kg, 6km/h에서 2400kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 5760kg까지 견딜 수 있어 중량물 운반용 산업 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 500 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 설계되었습니다. 휠은 강판 소재의 무거운 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 500mm이고 전체 높이는 610mm입니다. 동적 하중 용량은 속도 3km/h에서 10,000kg, 속도 4km/h에서 10,000kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업의 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 400 mm
Omikron twin은 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 정사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 주물 소재의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하고 있고 직경은 400mm입니다. 전체 높이는 570mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 11,000kg을 지원합니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 중형 AGV 시스템 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 275mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 4000kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2000kg, 6km/h 속도에서 1600kg의 하중을 견딜 수 있어 중량물 운반용 산업 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 300 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 설계되었습니다. 휠은 주물 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 300mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 415mm입니다. 동하중은 4km/h에서 6000kg, 6km/h에서 4000kg을 지원하며, 정하중은 9000kg까지 견딜 수 있습니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업의 공항 장비 및 중형 AGV 시스템입니다.
회전 캐스터 250 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고함을 유지하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 정확한 구동을 실현하며, 직경 250mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 365mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 5000kg, 6km/h에서 3600kg이며, 정적 하중 용량은 7500kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 250 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현하며, 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 325mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3000kg, 6km/h에서 2400kg이며, 정적 하중 용량은 4500kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 250 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 뛰어난 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 원활한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 250mm이며 전체 높이는 325mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3000kg, 6km/h에서 2400kg이고 정적 하중 용량은 4500kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 200 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 뛰어난 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 275mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 2500kg, 6km/h에서 2000kg을 지원하고 정적 하중 용량은 3750kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 400 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 뛰어난 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 원활한 구동을 실현하며, 직경 400mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 510mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 7200kg, 6km/h에서 5000kg이며, 정적 하중 용량은 10800kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 400 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 400mm이고 전체 높이는 510mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 7,200kg, 6km/h에서 5,000kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 10,800kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 200 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 주물 바디와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 275mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 2,500kg, 6km/h에서 2,000kg이며, 정적 하중 용량은 3,750kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 설계되었습니다. 휠은 주물 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 125mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 205mm입니다. 동하중은 4km/h에서 1500kg, 6km/h에서 1100kg을 지지하며, 정하중은 2250kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도로 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 150 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링 시스템을 적용했습니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 230mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1800kg, 6km/h에서 1400kg이며, 정적 하중 용량은 2700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 150 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1800kg, 6km/h에서 1400kg이며, 정적 하중 용량은 3600kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
고정 캐스터 160 mm
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현하며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 235mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 3000kg을 지지하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 2000kg, 6km/h에서 1500kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 200 mm
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 275mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 6500kg, 6km/h에서 3200kg이며, 정적 하중 용량은 9750kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
거북이 캐스터 80 mm
Radiata 거북이 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강철, 철 소재의 휠 본체에 폴리우레탄, 주조 소재의 트레드를 결합하여 내구성과 접지력을 최적화하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 1500kg을 지지할 수 있어 AMR 시스템 등의 중량물 운반 애플리케이션에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 250 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4320kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2160kg, 6km/h 속도에서 1800kg의 하중을 안전하게 운반할 수 있어 중량물 운송용 산업 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
고정 캐스터 300 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 주물 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 300mm이며 전체 높이는 355mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4800kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2400kg, 6km/h 속도에서 2000kg까지 처리 가능하여 다양한 산업 환경에서 중량물 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 400 mm
Omikron 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고함을 유지하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름 특성을 구현합니다. 휠 직경은 400mm이며 전체 높이는 470mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 3840kg, 6km/h에서 3200kg이고 정적 하중 용량은 7680kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비와 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 300 mm
Omikron 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하여 내구성과 바닥 보호 기능을 동시에 구현하였으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 300mm이고 전체 높이는 370mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 6,240kg, 동적 하중은 4km/h에서 3,120kg, 6km/h에서 2,600kg을 지지합니다. 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
자주 묻는 질문
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 장점
초고강도 캐스터는 각 캐스터가 시동, 롤링 및 조향 시 1,500kg 이상의 하중을 안정적으로 지지해야 하는 까다로운 애플리케이션을 위해 제작되었습니다.당사의 캐스터는 강화 하우징과 견고한 휠 및 베어링을 결합하여 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터는 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
내구성이 뛰어난 구조 — 강화 소재로 제작되고 수명이 길도록 설계된 당사의 초고강도 캐스터는 열악한 산업 환경에서 마모, 충격 및 까다로운 바닥 조건을 견디면서 빈번한 사용을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
간편한 유지보수 — 더스트 링과 통합 그리스 니플이 있는 옵션은 윤활을 단순화하고 서비스 주기 간 원활한 작동을 유지하는 데 도움이 됩니다.
최적화된 수명 주기 가치 — 이 캐스터는 긴 마모 수명과 손쉬운 이동을 결합하여 까다로운 응용 분야에서 총 소유 비용을 절감하는 데 기여합니다.
조정 가능한 휠 옵션 — TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터는 다양한 바닥 유형 및 작동 환경에 적합한 다양한 트레드 소재 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.
통합 안전 — 방향 안정성과 안전한 고정 잠금을 위해 초고강도 캐스터에 휠 잠금 및 방향 잠금을 구성할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 종류
초고강도 캐스터는 특정 하중 프로파일, 구동 사이클 및 바닥 조건에 맞게 다양한 설계로 구성할 수 있습니다.개별 환경 요구 사항에 적합한 캐스터 하우징, 휠 재질 및 직경을 선택하면 까다로운 사용 사례에 맞게 롤링 부하, 기동성 및 서비스 수명을 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 두 가지 유형의 엑스트라 헤비 듀티 캐스터와 그 주요 이점입니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리우레탄 캐스터
초고강도 폴리우레탄 캐스터는 매우 낮은 회전 저항과 지속적인 하중 하에서 뛰어난 내마모성을 결합합니다.장기간 작동, 잦은 정지/시동 작업, 원활한 산업 현장에 이상적입니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 TENTE Kappa 시리즈입니다.이 캐스터는 컴팩트한 용접 강철 하우징으로 부드러운 작동과 정밀한 조작을 제공합니다.폴리우레탄 휠 트레드가 장착된 Kappa 헤비 듀티 캐스터에는 토탈 록 또는 방향 잠금 옵션을 장착하여 장거리 주행 시 직선 안내력을 향상시킬 수 있습니다.더 큰 휠 직경과 캐스터당 2400kg 이상의 하중 용량이 필요한 작업의 경우 Omikron twin 시리즈를 살펴보십시오.이 시리즈는 두 개의 400mm 주조 폴리우레탄 휠로 구성될 경우 캐스터당 최대 30,000kg의 적재 하중을 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 캐스터
초고강도 폴리아미드 캐스터는 최대 하중 용량과 치수 안정성이 바닥 관리나 저소음보다 더 중요한 경우에 적합합니다.폴리아미드 휠은 매우 높은 하중을 견딜 수 있고 단단하고 정밀한 주행 표면을 제공하지만 부드러운 소재보다 표면 압력이 더 높고 작동 소리가 더 큽니다.일반적으로 실내에서는 폴리아미드 휠이 달린 캐스터가 권장됩니다.폴리우레탄 바퀴가 달린 것은 다재다능하며 실내 및 실외에서 사용할 수 있습니다.Omikron twin 시리즈는 정밀 볼 베어링 및 견고한 용접 강철 하우징과 함께 두 개의 초중량 폴리아미드 휠을 사용합니다.Omikron 시리즈에 사용되는 폴리아미드 휠의 직경 옵션은 100mm에서 400mm까지 다양하며, 최대 구성의 경우 캐스터당 15.000kg의 하중을 운반할 수 있습니다.이 초고강도 폴리아미드 캐스터는 고정식 및 회전식 버전으로 제공되며 방향 잠금 및 휠 잠금 옵션으로 구성할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터의 적용 분야
초고강도 캐스터는 과도한 하중, 연장된 듀티 사이클 및 정확한 조작을 타협할 수 없는 경우에 사용됩니다.내부 물류 및 유통 분야에서는 대형 운송 솔루션을 지원하고 하드웨어 딜러 환경에서도 높은 처리량을 계속 처리할 수 있습니다.기계 제작, 컨테이너 구조 및 운송 장비 전반의 기계 및 작업장 장비에서는 산업 현장에서 안정적으로 작동하며 잦은 중지-시작 작업을 견딜 수 있습니다.생산 및 플랫폼 트롤리부터 자동차 OEM 환경에 이르기까지 자동차 부문에서 이 캐스터는 예측 가능한 조향과 높은 정격 용량을 제공하여 자재 흐름을 일정대로 유지합니다.