메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제작된 하우징에 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 500mm 직경의 휠을 갖추고 있으며, 휠은 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 강철 무거움 재질의 휠 본체는 내구성과 안정성을 보장합니다. 전체 높이는 610mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 10,000kg, 3km/h 속도에서 10,000kg입니다. Omikron twin은 항공우주 산업 및 공항 장비와 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계되었으며, 높은 하중 지지 능력과 정밀한 베어링 시스템으로 인해 요구되는 작업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9950STP500P68 Radbreite 100
EAN
4031582428964
S4 자재 번호
990838625
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
10000 kg
4km/h에서의 적재 용량
10000 kg
총높이
610 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
130.88 kg
제품명
Omikron twin
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
17 mm
플레이트 홀 길이(최대)
230 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
210 mm
플레이트 길이
270 mm
플레이트 너비
250 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
760 mm
오프셋
130 mm
회전 반경
380 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
100 mm
직경
500 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화