고정 캐스터 200 mm
Omikron twin
EAN:
4031582492460
제품 번호:
9958FCP200P65
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 275mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 4000kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2000kg, 6km/h 속도에서 1600kg의 하중을 견딜 수 있어 중량물 운반용 산업 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화