메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Ultratech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 Ultratech 폴리우레탄 주조 재질로 제조되었고, 휠 본체는 주물로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 800kg, 시속 4km/h에서 1000kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FCP200x50-Ø20-75shA-soft
EAN
4031582479010
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.3 kg
제품명
Ultratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴