회전 캐스터 200 mm
Omikron twin
주문 번호:
990838911
EAN:
4031582367270
제품 번호:
9950MOP200P65
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 뛰어난 내...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Omikron twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조로 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 275mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 6500kg, 6km/h에서 3200kg이며, 정적 하중 용량은 9750kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화