메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Omikron twin은 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 주철 또는 단조철로 제작된 무거운 하우징에는 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 400mm의 직경을 가지며, 주조 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 570mm이며, 이 캐스터는 시속 3km/h의 속도에서 11,000kg의 동적 하중 용량을 제공합니다. Omikron twin은 항공우주 산업 및 공항 장비와 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 요구되는 높은 안정성과 내구성을 갖춘 전문 캐스터 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9951FTP400P41-400 TFR
EAN
4031582480764
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
11000 kg
총높이
570 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
246.98 kg
제품명
Omikron twin
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
22 mm
플레이트 홀 길이(최대)
340 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
340 mm
플레이트 길이
400 mm
플레이트 너비
400 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
340 mm
오프셋
90 mm
회전 반경
170 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
400 mm
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 직경은 40mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 5000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2500kg, 시속 4km에서 3000kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 고성능 휠입니다.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 400 mm
고정 캐스터 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

Omikron twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 400mm의 직경을 가지며, 주조 재질의 휠 본체에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 우수한 내구성과 접지력을 보장합니다. 전체 높이는 510mm로 설계되어 다양한 산업 환경에 적합한 치수를 제공합니다. 정적 하중 용량은 10,800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 5,000kg, 시속 4km에서 7,200kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업과 공항 장비, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 운송 및 이동 솔루션으로 활용되도록 설계되었습니다.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg