거북이 캐스터 80 mm
Radiata
주문 번호:
990860655
EAN:
4031582423471
제품 번호:
994TETP080P64
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Radiata 거북이 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 회전 성능을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Radiata 거북이 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링 시스템을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강철, 철 소재의 휠 본체에 폴리우레탄, 주조 소재의 트레드를 결합하여 내구성과 접지력을 최적화하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 1500kg을 지지할 수 있어 AMR 시스템 등의 중량물 운반 애플리케이션에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능