메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Delta twin 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 선회 동작을 보장합니다. 휠은 강철, 철 소재의 휠 본체에 폴리우레탄, 주조 소재의 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 접지력을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 125.5mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 500kg(속도 4km/h), 정적 하중 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3.19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
트윈 휠 하우징
Material
주철 또는 단조철, 무거움
Schwenklager
정밀 볼 베어링
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
강철, 철
Material der Lauffläche
폴리우레탄, 주조
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Achse
너트로 고정
Lager
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 40mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 40mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg