메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 유형으로 설계된 산업용 운반 부품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다. 체결부는 직사각형 플레이트 형식의 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 장비 또는 구조물의 설치면에 고정하는 역할을 담당합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 재질의 무거운 구조로 제작되어 중하중 환경에서 요구되는 강성을 확보하였습니다. 하우징 내부의 스위블 베어링은 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 구조로 구성되어 있으며, 이를 통해 방향 전환 시 원활한 회전과 축 방향 하중 지지가 가능합니다. 휠은 지름 250 mm 규격으로 제작되었고, 휠 본체는 주물 재질을 사용하며 접지면인 트레드는 폴리우레탄 주조 방식으로 제작되었습니다. 휠 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 낮추고 주행 시 안정적인 회전 특성을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 305 mm이며, 설치 공간과 장비 높이를 계획할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 3600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h 조건에서 1800 kg, 속도 4 km/h 조건에서 2160 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도에 따른 허용 하중 차이를 반드시 고려하여 제품을 선정해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4 자재 번호
990830398
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
전체 너비
140 mm
4km/h에서의 적재 용량
2160 kg
6km/h에서의 적재 용량
1800 kg
정지 중 하중용량
3600 kg
총높이
305 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
16.55 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
15 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
140 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
140 mm
하우징
색상
아연-철(투명)
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
390 mm
오프셋
65 mm
회전 반경
195 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
80 mm
직경
250 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질의 하우징에 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 재질의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 305mm이며, 정적 하중 용량은 3600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load은 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업 현장에서 방향 전환과 고정 주행을 모두 필요로 하는 이동 장비에 적합한 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임에 간편하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용된 스위블 베어링을 포함하며, 재질은 주철 또는 단조철이고 무게가 가볍습니다. 휠은 직경 250 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄과 주조이며, 바디 소재는 주물입니다. 제품의 전체 높이는 305 mm입니다. 정적 하중 용량은 3600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 1800 kg, 속도 4 km/h에서 2160 kg으로 명시되어 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등에 활용될 수 있습니다.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg