고정 캐스터 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
제품 번호:
9688FTP300P65
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 300mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 355mm이며, 이 캐스터는 정적 하중 용량 4800kg의 뛰어난 안정성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg으로 설정되어 있어, 다양한 운영 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Kappa 고정 캐스터를 산업용 운송 및 물류 장비에 적합한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 만들어줍니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용