메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 정밀한 볼 베어링이 장착된 휠로서, 400mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 허브 길이는 80mm이고 액슬 구멍 직경은 40mm입니다. 탄성 타이어로 제작되어 검은색의 가솔린 재질이며, 강철 무거움의 바디 재료로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 2880kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
SEP400x80-Ø40 HL80 TFR
EAN
4031582394412
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1440 kg
6km/h에서의 적재 용량
1200 kg
정지 중 하중용량
2880 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
13.57 kg
제품명
Elastech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
70 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
40 mm
허브 길이
80 mm
트레드 폭
80 mm
직경
400 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴