메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4 자재 번호
990029053
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.25 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
43 mm
회전 간섭
123 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
61.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(유사한 RAL7001)
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 대상 구조물에 체결하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환이 원활하게 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징에 적용된 강판은 중간 등급 재질입니다. 휠은 직경 75 mm이며 플레인 베어링 방식으로 구동부가 구성되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되었으며 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 75 kg입니다.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg