토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
주문 번호:
990030328
EAN:
4031582342550
제품 번호:
2477YGO075P40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 대상 구조물에 체결하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 내장하여 방향 전환이 원활하게 이루어지도록 설계되었습니다. 하우징에 적용된 강판은 중간 등급 재질입니다. 휠은 직경 75 mm이며 플레인 베어링 방식으로 구동부가 구성되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되었으며 역시 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 75 kg입니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전