메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 필수 구성 요소로 설계되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 플러그는 캐스터의 기능성을 보완하고 시스템 전체의 효율성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 경량의 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
문서 번호
문서 번호
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
S4 자재 번호
199031858
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.01 kg
제품명
플러그
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료