메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.11kg의 경량 설계로 제작되었습니다. 이 제품은 캐스터의 기동성과 조작성을 향상시키기 위해 개발된 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 캐스터를 제어하고 방향을 전환할 수 있도록 지원합니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 레버는 내구성과 안정성을 보장하며, 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 호환되도록 설계되었습니다. 경량의 구조는 전체 시스템의 무게를 최소화하면서도 필요한 강도와 기능성을 유지합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
CONJUNTO 2 PEDALES DOBLE 30º INDISTINTO + 4 TAPONES
EAN
4031582456370
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.11 kg
제품명
레버
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
플러그
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz

플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템에서 필요한 보조 기능을 수행하며, 정밀한 엔지니어링 설계를 통해 최적의 성능을 제공합니다. 경량의 무게로 인해 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
플러그
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot

플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 필수 구성 요소로 설계되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 플러그는 캐스터의 기능성을 보완하고 시스템 전체의 효율성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 경량의 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

액세서리
플러그
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen

플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 필수 구성 요소로 설계되었으며, 안정적인 연결과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 플러그는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 보완하고 유지보수를 용이하게 하도록 개발되었습니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 이 액세서리는 캐스터 어셈블리의 완전성을 보장하며, 장기간의 안정적인 운영을 지원합니다.