액세서리
레버
제품 번호:
Change lever 28 S30°
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 캐스터의 조작성과 기능성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 액세서리는 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 하는 핵심 부품으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 캐스터의 조작성과 기능성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 액세서리는 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 하는 핵심 부품으로, 인체공학적 설계를 통해 반복적인 작동에서도 편의성을 제공합니다. 경량의 재질 구성으로 인해 전체 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 내구성을 유지하며, 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료