액세서리
Maxtech
EAN:
4031582456417
제품 번호:
PALANCA TRANSMISION 65mm S30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Maxtech 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문 등급의 액세서리로, 무게 0.09kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 성능을 최적화하기 위해 정밀하게 제작되었으며, 다양한 산업 환경에서의 안정적인 운영...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문 등급의 액세서리로, 무게 0.09kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 성능을 최적화하기 위해 정밀하게 제작되었으며, 다양한 산업 환경에서의 안정적인 운영을 보장합니다. 경량의 설계로 인해 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 내구성과 신뢰성을 유지하며, 설치 및 유지보수가 용이합니다. Maxtech 액세서리는 엄격한 기술 사양을 충족하도록 제조되어 장기간의 효율적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료